目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-310-8-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_31
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_31/90_31.prj},{NB=emile_maurin_90-310-8-30},{REF=90-310-8-30},{D1=M8x1},{D2=8},{D3=14},{D4=20},{L1=30},{L2=12.1},{L3=16},{L4=3.9},{S1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8},{WEIGHT=0.0463},{CHAM=0.600},{L1X=6.000},{D1X=8.000},{D2X=7.950},{L2X=2.500},{L3X=4.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-31 - Vis de réglage inox, pour système vis-écrou
Nomenclature
Emile Maurin 90-310-8-30
Référence
90-310-8-30
90-310-8-30
D1
M8x1
M8x1
D2
8
8
mm
D3
14
14
mm
D4
20
20
mm
L1
30
30
mm
L2
12.1
12.1
mm
L3
16
16
mm
L4
3.9
3.9
mm
S1
6
6
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型