目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-260-55
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_26
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_26/90_260.prj},{NB=emile_maurin_90-260-55_0},{REF=90-260-55},{ROT=0},{D1=55},{D2=M5},{D3=4.3},{D4=4},{D5=17},{H1=38},{L1=17.5},{L2=44},{L3=42},{L4=32},{L5=20},{PLAGE=0° - infini},{TOL1=± 0.02},{TOL2=± 0.02},{C=1.5},{CH1=5},{CH2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.6},{NDM=5.0},{TX=8.0},{ZS=M4},{NDM1=4.0},{TX1=10.0},{DX1=4.0},{HX1=23.0},{MX1=31.18},{MX2=9.00},{MX3=18.0},{SWX=3.0},{DX2=3.50},{PPATH=90_260/90_260_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-260 - Plateau diviseur rotatif
Nomenclature
Emile Maurin 90-260-55
Référence
90-260-55
90-260-55
Rotation
°
D1
55
55
mm
D2
M5
D3
4.3
4.3
mm
D4
4
D5
17
17
mm
H1
38
38
mm
L1
17.5
17.5
mm
L2
44
44
mm
L3
42
42
mm
L4
32
32
mm
L5
20
20
mm
Plage de rotation
0° - infini
Tolérance concentrique
± 0.02
± 0.02
Tolérance planaire
± 0.02
± 0.02
couple max
1.5
1.5
Nm
Charge max desserré
5
Nm
Charge max serré
10
Nm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型