카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-242-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_24/90_242.prj},{NB=emile_maurin_90-242-50},{REF=90-242-50},{D1=M3},{D2=5.5},{L1=67},{L2=58.0},{L3=50},{H1=8},{H2=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.4},{ZS=M5},{FORM=GN 900.6-55},{DK=5.5},{PPATH=90_242/90_242_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-242 - Plaque de montage avec perçages pour plateau diviseur
Nomenclature
Emile Maurin 90-242-50
Référence
90-242-50
90-242-50
D1
M3
M3
D2
5.5
mm
L1
67
67
mm
L2
58.0
58.0
mm
L3
50
50
mm
H1
8
8
mm
H2
7.0
7.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성