??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8036 - 92°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 680364-200
Référence
MATIERE
Inox 316 L
FINITION
pouce
D1
mm
D2
mm
E
1.65 mm
L1
mm
L2
mm
R
mm
POIDS
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen