카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 680294-150200
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8029.prj},{NB=bene_inox_680294-150200},{REF=680294-150200},{FINITION=SF4},{D1P=1\"1/2},{D1=38.10},{D2P=2\"},{D2=50.8},{D3=64.0},{L1=69.9},{L2=38.1},{POIDS=0.45},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=34.800},{H=58.100},{D1Y=20.000},{D3X=63.910},{DEPTH=18.000},{L2X=38.100},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8029 - Welding instrument tee
Bill of material
Béné Inox 680294-150200
Référence
680294-150200
680294-150200
FINITION
SF4
SF4
D1P
1"1/2
1"1/2
pouces
D1
38.10
38.10
mm
D2P
2"
2"
pouces
D2
50.8
50.8
mm
D3
64.0
64.0
mm
L1
69.9
69.9
mm
L2
38.1
38.1
mm
POIDS
0.45
0.45
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성