카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 680264-400300
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8026.prj},{NB=bene_inox_680264-400300},{REF=680264-400300},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L1=104.8},{L2=66.7},{POIDS=1,162},{E1=2.11},{E2=1.65},{TYPE=type B},{D4=91.00},{DG=83.50},{LC=2.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8026 - Welding tee - Short and reduced clamp sleeve - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 680264-400300
Référence
680264-400300
680264-400300
MATIERE
Inox 316L
FINITION
SF4
SF4
pouce
4"
4"
D1
101.60
101.60
mm
D2P
3"
3"
pouce
D2
76.20
76.20
mm
L1
104.8
104.8
mm
L2
66.7
66.7
mm
POIDS
1,162
1,162
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성