카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 472108-64
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Etriers supports de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/05_etriers/72108.prj},{NB=bene_inox_472108-64},{REF=472108-64},{MAT=Inox A4},{DN=64},{D=9},{E=2},{L1=95},{L2=22},{L3=73}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 72108 - Plate for metric pipe stirrup - Stainless steel A2 - A4 - Zinc plated steel
Bill of material
Béné Inox 472108-64
Référence
472108-64
472108-64
Matière
Inox A4
Inox A4
DN
64
64
mm
D
9
mm
E
2
2
mm
L1
95
95
mm
L2
22
mm
L3
73
73
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성