??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 65624 - Raccord pour cuve IBC avec pas artilleur et sortie mâle gaz conique
Nomenclature
Béné Inox 665624-50
Référence
665624-50
Matière
Inox 316L
DN
50 mm
D1
42 mm
D2
75 mm
F2
2'' pouce
F1
S60x6 mm
L
50 mm
S
66 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés