국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 665624-50
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
65 - Divers
04_accessoires_de_cuves_ibc
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/65_divers/04_accessoires_de_cuves_ibc/65624.prj},{NB=bene_inox_665624-50},{REF=665624-50},{MAT=Inox 316L},{DN=50},{D1=42},{D2=75},{F2=2''},{F1=S60x6},{L=50},{S=66},{F2X=59.614}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 65624 - Fitting for IBC plastic tank, with BSPT threaded end - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 665624-50
Référence
665624-50
Matière
Inox 316L
DN
50
mm
D1
42
mm
D2
75
mm
F2
2''
pouce
F1
S60x6
mm
L
50
mm
S
66
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성