??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 65623 - Raccord pour cuve IBC avec pas artilleur et sortie lisse à souder - Inox 316L
Nomenclature
Béné Inox 665623-42
Référence
Matière
Inox 316L
DN
mm
D1
42 mm
D2
mm
D3
75 mm
D4
mm
F
S60x6 mm
L
40 mm
S
66 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés