카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 665622-38
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
65 - Divers
04_accessoires_de_cuves_ibc
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/65_divers/04_accessoires_de_cuves_ibc/65622.prj},{NB=bene_inox_665622-38},{REF=665622-38},{MAT=Inox 316L},{DN=38},{D1=42},{D2=35.5},{D3=75},{D4=50.5},{F=S60x6},{L=40},{S=66},{D5=40.000},{D6=43.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 65622 - Fitting for IBC plastic tank, with CLAMP end - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 665622-38
Référence
665622-38
665622-38
Matière
Inox 316L
DN
38
38
mm
D1
42
mm
D2
35.5
35.5
mm
D3
75
mm
D4
50.5
50.5
mm
F
S60x6
mm
L
40
mm
S
66
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성