카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 663483-48
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63483.prj},{NB=bene_inox_663483-48 1},{REF=663483-48},{POS=1},{DN=40},{D=48.3},{L=45},{POIDS=0.520},{DNCOLLIER=40},{DNAXE=2},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=63483/63483_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63483 - Double pivot ISO clamp union - Stainless steel 316L - PTFE gasket
Bill of material
Béné Inox 663483-48
Référence
663483-48
663483-48
POS
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
-
40
40
D
48.3
48.3
mm
Largeur
45
45
POIDS
0.520
0.520
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성