카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 262672-100
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
07 - Accessoires de robinetterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/07_accessoires_de_robinetterie_din/62672.prj},{NB=bene_inox_262672-100},{REF=262672-100},{MAT=Inox 304},{DN=100},{D=104.000},{DINT=100.000},{B=140},{A=178},{L=460},{E=319},{F=123.000},{POIDS=8.5},{INFOS=INFOTEXTE},{DN1=110.000},{A1=142.000},{F1=160x1/4\"},{F2=11},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=62672/62672_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62672 - High perfomance 90° filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 262672-100
Référence
262672-100
262672-100
Matière
Inox 304
Inox 304
Diamètre nominal
100
100
mm
D
104.000
104.000
mm
DINT
100.000
100.000
mm
B
140
140
mm
A
178
178
mm
L
460
460
mm
E
319
319
mm
F
123.000
123.000
mm
POIDS
8.5
8.5
Kg
Informations
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성