국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662259-7041
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62259.prj},{NB=bene_inox_662259-7041},{REF=662259-7041},{MAT=Inox 316L},{DIN=Série 2},{DN=65-40},{D1=70},{D2=41},{E=2.0},{L=77},{POIDS=0.21},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62259 - Eccentric reducer - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662259-7041
Référence
662259-7041
662259-7041
Matière
Inox 316L
DIN
Série 2
mm
DN
65-40
65-40
mm
D1
70
70
mm
D2
41
41
mm
E
2.0
2.0
mm
L
77
77
mm
POIDS
0.21
0.21
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성