??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62259 - Eccentric reducer - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662259-7041
Référence
Matière
Inox 316L
DIN
Série 2 mm
DN
mm
D1
mm
D2
mm
E
mm
L
mm
POIDS
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen