카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662237-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62237.prj},{NB=bene_inox_662237-40},{REF=662237-40},{MATIERE=Inox 316L},{DN=40},{D=38},{F=65x1/6\"},{FB=65.000},{L=60},{POIDS=0,45},{D1=48.000},{L11=14.000},{L12=7.000},{L13=3.500},{D11=42.000},{D12=52.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62237 - Male / male coupling - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662237-40
Référence
662237-40
662237-40
MATIERE
Inox 316L
DN
40
40
D
38
38
mm
F
65x1/6"
65x1/6"
mm
FB
65.000
65.000
mm
L
60
60
mm
POIDS
0,45
0,45
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성