카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662158-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62158.prj},{NB=bene_inox_662158-40},{REF=662158-40},{DN=40},{D1=41},{D2=38},{D3=82},{L=45},{POIDS=0.34},{L1=10},{L2=0.300},{D4=53.700},{L3=1.500},{L4=0.875},{L5=1.365},{D5=44.560},{D6=4.900},{R1=4.000},{D7=65.000},{N=4.000},{D8=9.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{DN1=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62158 - Bride femelle à souder DIN 11864-2 forme A - Inox 316L
Bill of material
Béné Inox 662158-40
Référence
662158-40
662158-40
Diamètre nominal
40
40
mm
D1
41
41
mm
D2
38
38
mm
D3
82
82
mm
L
45
45
mm
POIDS
0.34
0.34
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성