카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 616508-8
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4-L100
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4l_hv_300/616508.prj},{NB=bene_inox_616508-8},{REF=616508-8},{MAT=Inox A4L-HV300},{D=8},{D1=8.4},{D2=16},{S=1.6},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 616508 - Plain stamped washer - Stainless steel A4L-HV 300 - ISO 7089
Bill of material
Béné Inox 616508-8
Référence
616508-8
616508-8
Matière
Inox A4L-HV300
D
8
8
mm
D1
8.4
8.4
mm
D2
16
16
mm
S
1.6
1.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성