카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 761520-104SE
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61520.prj},{NB=bene_inox_761520-104SE},{REF=761520-104SE},{ACTIONNEUR=Simple effet},{DN=100 et 104},{DNP=4\"},{ENTRAINEMENT=9.5 x 9.5},{L1=32},{L2=73},{L3=128},{L4=268},{L5=123},{POIDS=6.60},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61520 - Actionneur pneumatique Aluminium avec patte de fixation - SE/DE
Bill of material
Béné Inox 761520-104SE
Reference
761520-104SE
761520-104SE
ACTIONNEUR
Simple effet
Simple effet
DN vanne
100 et 104
100 et 104
mm
DN vanne
4"
4"
인치
ENTRAINEMENT
9.5 x 9.5
9.5 x 9.5
mm
L1
32
32
mm
L2
73
73
mm
L3
128
128
mm
L4
268
268
mm
L5
123
123
mm
POIDS
6.60
6.60
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성