카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 959761-65
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5976.prj},{NB=bene_inox_959761-65},{REF=959761-65},{DNP=2\"1/2},{D1=130.0},{D2=73},{E=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 59761 - Gasket for class 300 ANSI flange
Bill of material
Béné Inox 959761-65
Référence
959761-65
959761-65
DNP
2"1/2
2"1/2
pouces
D1
130.0
130.0
mm
D2
73
73
mm
E
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성