카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450760-125A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50760.prj},{NB=bene_inox_450760-125A_1},{REF=450760-125A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{MATIERE=PTFE},{DN=125},{DNP=5},{L1=56},{L2=452},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=60},{POIDS=12.2},{V=1},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50760/50760_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50760 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - PTFE gasket (58010) with positioning IP68 electric actuator (50846)
Bill of material
Béné Inox 450760-125A
Référence
450760-125A
450760-125A
TENSION
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
Matière joint
PTFE
DN
125
125
mm
DNP
5
5
인치
L1
56
56
mm
L2
452
452
mm
L3
209
209
mm
L4
170
mm
L5
275
275
mm
Temps manoeuvre (90°)
60
60
POIDS
12.2
12.2
kg
V
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성