카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450757-80A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50757.prj},{NB=bene_inox_450757-80A_1},{REF=450757-80A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{MATIERE=PTFE},{DN=80},{DNP=3},{L1=46},{L2=279},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=79},{POIDS=5.65},{V=1},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50757/50757_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50757 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - PTFE gasket (58010) with positioning IP66 electric actuator (50842)
Bill of material
Béné Inox 450757-80A
Référence
450757-80A
450757-80A
TENSION
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
Matière joint
PTFE
DN
80
80
mm
DNP
3
3
인치
L1
46
46
mm
L2
279
mm
L3
151
mm
L4
128
mm
Temps manoeuvre (90°)
79
POIDS
5.65
5.65
kg
V
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성