??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 50756 - Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)
Nomenclature
Béné Inox 450756-100A
Référence
TENSION
Matière joint
PTFE
DN
mm
DNP
Pouce
L1
mm
L2
279 mm
L3
151 mm
L4
128 mm
Temps manoeuvre (90°)
POIDS
kg
Vanne
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés