카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450319-65A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50319.prj},{NB=bene_inox_450319-65A_1},{REF=450319-65A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{V=1},{DN=65},{DNPOUCES=2\"1/2},{DNP1=75.184},{L1=170},{L2=278},{L3=151},{L4=128},{TEMPS=119},{POIDS=18.80},{PPATH=50319/50319_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50319 - 2 pieces ball valve with ISO flanges (58269) with positioning IP66 electric actuator (50842)
Bill of material
Béné Inox 450319-65A
Référence
450319-65A
450319-65A
TENSION
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
Vanne
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
DN
65
65
mm
DNPOUCES
2"1/2
2"1/2
pouces
L1
170
170
mm
L2
278
278
mm
L3
151
151
mm
L4
128
128
mm
Temps manoeuvre (90°)
119
119
s
POIDS
18.80
18.80
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성