카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 450066-80A
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50066.prj},{NB=bene_inox_450066-80A_1},{REF=450066-80A},{TENSION=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{V=1},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{DNP1=87.884},{L1=173},{L2=367},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=15},{POIDS=19.30},{PPATH=50066/50066_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 50066 - 2 pieces F/F ball valve (58308) with Failsafe ATEX IP68 electric actuator (50849)
Bill of material
Béné Inox 450066-80A
Référence
450066-80A
450066-80A
TENSION
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC
Vanne
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Diamètre nominal
80
80
mm
DNPOUCES
3"
3"
pouces
L1
173
173
mm
L2
367
367
mm
L3
209
209
mm
L4
170
mm
L5
275
275
mm
Temps de manoeuvre (90°)
15
15
s
POIDS
19.30
19.30
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성