??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-29 - Support d'écran inclinable et pivotant, réglable en hauteur, avec fixation murale avant, noir ou blanc
Nomenclature
Emile Maurin 42-291-15
Référence
Rotation
°
Rotation
°
Rotation
°
Couleur
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
*Couple de pivotement de l'écran
4.3 Nm
*Couple de pivotement du bras
6 Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
64 mm
L5
443 mm
D1
5.2 mm
D2
6.7 mm
H1
172 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models