??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-15 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras double
Nomenclature
Emile Maurin 42-154-15
Référence
Rotation
°
Rotation
°
Rotation
°
Rotation
°
Couleur
VERSION
FINITION
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
*Couple de pivotement de l'écran
4.3 Nm
*Couple de pivotement du bras
9.8 Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
24.5 mm
L5
38 mm
L6
46 mm
L7
51.6 mm
L8
225 mm
D1
5.2 mm
D2
M5
H1
178 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型