??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-13 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple
Nomenclature
emile_maurin_42-134-15_0_0_0
Référence
Rotation
°
Rotation
°
Rotation
°
Couleur
VERSION
FINITION
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
*Couple de pivotement de l'écran
4.3 Nm
*Couple de pivotement du bras
9.8 Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
24.5 mm
L5
38 mm
L6
46 mm
L7
51.6 mm
L8
225 mm
D1
5.2 mm
D2
M5
H1
125.4 mm
Informations
Informace
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model