??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-09 - Support d'écran inclinable et pivotant
Nomenclature
Emile Maurin 42-091-3
Référence
42-091-3
Rotation
°
Rotation
°
*Couple d'inclinaison
3.62 Nm
*Couple de pivotement
2.26 Nm
L1
49.5 mm
L2
54 mm
L3
24.75 mm
L4
3 mm
L5
13 mm
L6
19.4 mm
L7
23 mm
L8
11.5 mm
D1
4.1 mm
D2
M8
D3
5 mm
D4
30 mm
H1
21.7 mm
H2
10 mm
H3
9.2 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen