??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 42-07 - Support d'écran inclinable et pivotant
Nomenclature
Emile Maurin 42-071-15
Référence
Rotation
°
Rotation
°
Couleur
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
Nm
*Couple d'inclinaison vers l'avant
Nm
*
Nm
L1
100 mm
L2
75 mm
L3
115 mm
L4
85.2 mm
L5
63.6 mm
L6
75 mm
D1
5.2 mm
D2
M6 mm
D3
30 mm
H1
39.75 mm
H2
29 mm
H3
2.6 mm
Informations
Informacje dodatkowe
INFOTEXTE
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD