카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 416515-6
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416515.prj},{NB=bene_inox_416515-6},{REF=416515-6},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=6},{D1=6.40},{D2=14},{S=1.3},{H=2.10},{B=0.36},{NOM=45},{D3=10.0},{D4=7.4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 416515 - Rondelle contact striée moyenne - M - NF E 25-511
Bill of material
Béné Inox 416515-6
Référence
416515-6
416515-6
Matière
Acier inoxydable A4
Nominal diameter
6
6
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성