카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-328-13
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants cylindriques
Modèle 41-32 Aimant cylindrique laiton
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_cylindriques/41_32/41_328.prj},{NB=emile_maurin_41-328-13},{REF=41-328-13},{AIMANT=NdFeB},{D1=13},{D2=M4},{H1=20±0.2},{H2=6},{H3=7},{L1=2.5},{FORCE=70},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 54.2-ND-13-M4},{NORMNR=GN 54.2},{D2X=4.000},{HX=20},{WSVIS=Neodym, Eisen, Bor},{C=0.70},{L=0.100},{RM=0.300},{R1=11.2},{R2=5.5},{L2=1.5},{WEIGHT=0.0195},{CTN=85051100},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-328 - Aimant cylindrique laiton - Taraudé - NdFeB
Nomenclature
Emile Maurin 41-328-13
Référence
41-328-13
41-328-13
AIMANT
NdFeB
h6
13
13
mm
D2
M4
M4
H1
20±0.2
20±0.2
mm
H2
6
6
mm
H3
7
7
mm
L1
2.5
2.5
mm
Nominal adhesive forces
70
70
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성