카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-191-22
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-19 Aimant plat avec poignée à boule ou anneau et protection caoutchouc
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_19/41_191.prj},{NB=emile_maurin_41-191-22},{REF=41-191-22},{D1=22},{D2=16},{H1=6.0},{H2=26},{H3=13.0},{FORCE=35},{INFOS=INFOTEXTE},{L1=8},{R=0.5},{D3=20},{NORMNR=GN 51.7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-191 - Aimant plat avec poignée à boule et protection caoutchouc
Nomenclature
Emile Maurin 41-191-22
Référence
41-191-22
41-191-22
D1
22
22
mm
D2
16
mm
H1
6.0
6.0
mm
H2
26
mm
FORCE
35
35
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성