카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 41-063-16-4
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-06 Aimant plat à épaulement taraudé
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_06/41_063.prj},{NB=emile_maurin_41-063-16-4},{REF=41-063-16-4},{D1=16},{TOLD1=±0,1},{D2=M4},{D3=6},{TOLD3=±0,1},{H1=4.5},{TOLH1=±0,1},{H2=6},{L1=7.0},{FORCE=95},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 41-063 - Aimant plat à épaulement taraudé - NdFeB
Nomenclature
Emile Maurin 41-063-16-4
Référence
41-063-16-4
41-063-16-4
D1
16
16
mm
TOLD1
±0,1
±0,1
mm
D2
M4
M4
mm
D3
6
6
mm
TOLD3
±0,1
±0,1
mm
H1
4.5
4.5
mm
TOLH1
±0,1
±0,1
mm
H2
6
6
mm
L1
7.0
7.0
mm
FORCE
95
95
N
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성