目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 39-231-500
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges moyennes
39_23
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charge_moyenne/39_23/39_231.prj},{NB=emile_maurin_39-231-500_0},{REF=39-231-500},{L=508},{C=559},{CX=0},{L1=MIN},{L2=172.1},{L3=203.2},{L4=356.2},{L5=MIN},{L6=438.1},{CH=52},{PPATH=39_231_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 39-231 - Glissière pour charge moyenne extra-fine course >100%, avec disconnection et verrouillage - Sans équerre
Nomenclature
Emile Maurin 39-231-500
Référence
39-231-500
39-231-500
Länge der Schiene
508
508
mm
Hub +/- 3.5
559
559
mm
Hub +/- 3.2
mm
Enter value for CX
Hub +/- 3.2
mm
cm
inch
ft
確定
L1
mm
L2
172.1
172.1
mm
L3
203.2
203.2
mm
L4
356.2
356.2
mm
L5
mm
L6
438.1
438.1
mm
Charge maxi par paire
52
52
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型