카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 38-1172-125
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes forte charge
Modèle 38-117 Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_forte_charge/38_117/38_117.prj},{NB=emile_maurin_38-1172-125_0},{REF=38-1172-125},{PIV=0},{VERSION=Pivotante},{FINITION=Avec frein arrière},{D1=125},{D2=9},{H1=150},{L1=85},{L2=100},{L3=80},{L4=0},{L5=60},{L6=40},{L7=40},{PLATINE=2},{CHARGE=200},{INFOS=INFOTEXTE},{LX1=16.950},{X=1},{Y=1},{TYPE=2},{CX=MIN},{CY=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-117 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
Nomenclature
Emile Maurin 38-1172-125
Référence
38-1172-125
38-1172-125
Pivotante
°
VERSION
Pivotante
Pivotante
FINITION
Avec frein arrière
Avec frein arrière
D1
125
125
mm
D2
9
9
mm
H1
150
150
mm
L1
85
85
mm
L2
100
100
mm
L3
80
80
mm
L4
0
0
mm
L5
60
60
mm
L6
40
40
mm
L7
40
40
mm
CHARGE
200
200
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성