??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-975 - Compas avec cran de sécurité - Droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-975-138
Référence
37-975-138
L1
138 mm
L2
152 mm
L3
22 mm
L4
15.000 mm
L5
13 mm
L6
36 mm
L7
24.4 mm
L8
6 mm
L9
3 mm
D1
6.3 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés