??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-971 - Compas avec cran de sécurité - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-971-138
Référence
37-971-138
L1
138 mm
L2
152 mm
L3
22 mm
L4
15 mm
L5
13 mm
L6
36 mm
L7
24.4 mm
L8
6 mm
L9
3 mm
D1
6.3 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models