??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-95 - Compas acier pattes de fixation plates
Nomenclature
Emile Maurin 37-951-80
Référence
VERSION
L1
80 mm
L2
30 mm
L3
21 mm
L4
10 mm
L5
5 mm
L6
6.7 mm
L7
8.5 mm
L8
7.2 mm
L9
1.5 mm
L10
2 mm
D1
3.5 mm
D2
2.5 mm
INFOS
Information
INFOTEXTE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen