??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-93 - Compas acier
Nomenclature
Emile Maurin 37-931-200
Référence
VERSION
L1
mm
L2
40 mm
L3
24 mm
L4
16 mm
L5
49 mm
L6
34 mm
L7
16 mm
L8
2 mm
L9
20 mm
L10
14 mm
L11
2 mm
L12
2 mm
L13
11.5 mm
D1
3,8 mm
INFOS
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD