??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-88 - Charnière longue à double articulation
Nomenclature
Emile Maurin 37-880-2000
Référence
ANGLE
°
L1
mm
L2
33 mm
L3
24.4 mm
L4
3.6 mm
L5
25 mm
L6
70 mm
L7
300 mm
L8
mm
L9
9.5 mm
D1
5 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models