??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-87 - Charnière à ressort
Nomenclature
Emile Maurin 37-872-160
Référence
MATIERE
VERSION
L1
160 mm
L2
46 mm
L3
70 mm
L4
30 mm
H1
3 mm
D1
6.5 mm
D2
4.2 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models