??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-852 - Charnière à ressort acier - Ressort fermant
Nomenclature
Emile Maurin 37-852-50
Référence
37-852-50
L1
50 mm
L2
50 mm
L3
30 mm
L4
9 mm
H1
2 mm
D1
4 mm
D2
5 mm
Informations
Informazioni
INFOTEXTE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD