??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-780 - Charnière avec connecteur de sécurité haut
Nomenclature
Emile Maurin 37-780-49
Référence
ROT
CONNECTEUR
Avec connecteur
VERSION
Haut
L1
mm
L2
30 mm
L3
mm
L4
17 mm
L5
mm
H1
101 mm
H2
81 mm
H3
71 mm
H4
22.5 mm
H5
12 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型