??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-78 - Charnière avec câble de sécurité
Nomenclature
Emile Maurin 37-784-49-5
Référence
Position câble
Rotation
°
L1
mm
L2
30 mm
L3
mm
L4
17 mm
L5
mm
L6
m
H1
101 mm
H2
81 mm
H3
71 mm
H4
22.5 mm
H5
12 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen