??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-772 - Charnière percée, noeud à plat zingué - Fraisée
Nomenclature
Emile Maurin 37-772-50-40
Référence
37-772-50-40
L1
50 mm
L2
1.2 mm
L3
40 mm
L4
36 mm
L5
8.5 mm
D1
3 mm
D2
5 mm
Informations
Información
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD