??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-690 - Gond à articulation en ligne - Zamac - Standard
Nomenclature
Emile Maurin 37-690-56
Référence
37-690-56
Pivotant
°
H1
56 mm
H2
31.5 mm
H3
19 mm
H4
31.5 mm
H5
19 mm
H6
17.5 mm
H7
10 mm
±0.2
12.7 mm
H9
63.5 mm
D1
9.5 mm
D2
M 5
+0.0/-0.2
5.4 mm
L1
15 mm
L2
10 mm
F1
2000 N
F2
1300 N
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей