??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-685 - Gond à articulation déportée - Zamac - Droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-685-63
Référence
37-685-63
Matière
Droite
Pivotant
°
H1
63.5 mm
H2
50.8 mm
H3
31.5 mm
H4
17.5 mm
H5
10 mm
H6
56 mm
H7
31.5 mm
H8
19 mm
H9
17.5 mm
H10
10 mm
D1
9.5 mm
D2
M 5
+0.0/-0.2
5.4 mm
L1
32.5 mm
L2
17.5 mm
L3
15 mm
+0.0/-0.2
17.5 mm
F1
2200 N
F2
1300 N
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型