??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-632 - Gond zamac, à articulation déportée - Noir - Gauche
Nomenclature
Emile Maurin 37-632-63
Référence
37-632-63
ROT
°
COULEUR
Noir
VERSION
Gauche
H1
63 mm
H2
17 mm
H3
31 mm
H4
6.1 mm
H5
19 mm
H6
50.8 mm
D1
M 5
L1
32 mm
L2
15 mm
L3
10 mm
L4
10 mm
L5
17 mm
Charge radiale
700 N
Charge axiale
2000 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models