??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-62 - Gond miniature zamac à articulation en ligne
Nomenclature
Emile Maurin 37-620-63
Référence
ROT
°
COULEUR
L1
63 mm
L2
17 mm
L3
31 mm
L4
6.1 mm
D1
19 mm
H1
M 5 mm
H2
15 mm
H3
10 mm
H4
5 mm
H5
10 mm
Charge radiale
2300 N
Charge axiale
1500 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models